??
CAD model selection
K0374.010
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0374 - Lateral spring plungers
Bill of material
K0374.010
BESTKIPP
Order No.
K0374.010
POS
Position of ball
S
FORM
Form
A
AUSF
version
ball in stainless steel, on one side
D
diameter
10 mm
D1
diameter
4.0 mm
L
Length
30 mm
L2
Length
4.2 mm
L3
Length
7 mm
B
width
4.0 mm
H
stroke
0.0 mm
BOHRUNG
Receiving hole H8
10 mm
F1
inital spring force
4.5 N
F2
Spring force final pressure
9.0 N
GEW
Approx. weight
0.0165 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245028313
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions